LTF-12
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LTM / LTF -平面紧固手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ltm_ltf/ltf.prj},{NB=LTF-12},{CN=LTF-12},{M=M12},{LF=26},{R=99},{H=85.5},{H1=92},{H2=49.5},{S=3.5},{A=11},{B=25},{D=28},{D1=20},{NOT=26},{FMAX=400},{PMAX=23},{W=270},{NDM=12},{KDM=10.106},{C1=1.0},{R1=9.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LTF - 紧固拉手
明细表
LTF-12
CN
型号
LTF-12
LTF-12
M
螺纹直径
M12
M12
LF
螺纹长度
26
26
mm
R
长度
99
99
mm
H
高度
85.5
85.5
mm
H1
高度
92
92
mm
H2
高度
49.5
49.5
mm
S
高度
3.5
3.5
mm
A
直径
11
11
mm
B
直径
25
25
mm
D
直径
28
28
mm
D1
直径
20
20
mm
NOT
齿数
26
26
FMAX
400
400
N
PMAX
23
23
kN
W
重量
270
270
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求