LUDMS-52-5-12-W-BK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LUDM / LUDF - 塑料钳制手柄
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ludm_ludf/ludms_w.prj},{NB=LUDMS-52-5-12-W-BK},{W=52},{M=M5},{LM=12},{H=23.5},{H1=27},{H2=24.5},{S=1.5},{T=15.4},{D=14},{D1=10.0},{DS=9.2},{TS=1.3},{DW=10},{TW=0.5},{S1=4},{NOT=18},{FMAX=72},{PMAX=2.70},{WEIGHT=20-25},{NDM=5},{C1=0.5},{L1=4.0},{L2=1.5},{L3=1},{R1=0.4},{R2=2.5},{R3=60.0},{R4=280},{L4=3.7},{L5=9.0},{L6=5.2},{R5=13},{R6=130},{L7=23.1},{L8=3.4},{SW=3},{COLOR=BK}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 140
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LUDMS-W - Plastic Clamp Lever with Spring Washer - Double Arm Type
明细表
LUDMS-52-5-12-W-BK
CN
Catalog Number
LUDMS-52-5-12-W-BK
LUDMS-52-5-12-W-BK
W
Dimension W
52
52
mm
M
Thread
M5
M5
LM
Length Of Thread
12
12
mm
H
Dimension H
23.5
23.5
mm
H1
Dimension H1
27
27
mm
H2
Dimension h
24.5
24.5
mm
S
Dimension s
1.5
1.5
mm
T
Dimension T
15.4
15.4
mm
D
Diameter D
14
14
mm
D1
Diameter d
10.0
10.0
mm
DS
Diameter Ds
9.2
9.2
mm
TS
Dimension ts
1.3
1.3
mm
DW
Diameter Dw
10
10
mm
TW
Dimension tw
0.5
0.5
mm
S1
Dimension s1
4
4
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求