LWAMS-44-M4-12-ANI
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LWAFS-ANI / LWAMS-ANI - 钳制凸杆
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lwafs_lwams/lwams_ani_asmtab.prj},{NB=LWAMS-44-M4-12-ANI},{CN=LWAMS-44-M4-12-ANI},{R=44},{M=M4},{P=0.70},{LM=12},{H1=2.0},{T=12},{D1=12},{D=15},{H=19.5},{H0=13.2},{H90=12.70},{MASS=32},{PPATH=lwams_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 54
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LWAMS-ANI - Clamping Lever with Cam - Adjustable Type
明细表
LWAMS-44-M4-12-ANI
CN
型号
LWAMS-44-M4-12-ANI
LWAMS-44-M4-12-ANI
R
长度
44
44
mm
M
螺纹直径
M4
M4
P
Pitch
0.70
0.70
mm
LM
Thread Length Lm
12
12
mm
H1
Height H'
2.0
2.0
mm
T
Dimension T
12
12
mm
D1
直径 D
12
12
mm
D
直径 d
15
15
mm
H
尺寸H
19.5
19.5
mm
H0
Height h (0°)
13.2
13.2
mm
H90
Height h (90°)
12.70
12.70
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求