LWAFS-44-M4
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LWAMS / LWAFS - 钳制凸杆
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lwams_lwafs/lwafs_asmtab.prj},{NB=LWAFS-44-M4},{CN=LWAFS-44-M4},{COL=Black},{R=44},{M=M4},{P=0.70},{LF=8},{H1=2.0},{T=12},{D1=12},{D=15},{E=2.2},{H=19.5},{S0=13.2},{S90=12.70},{MASS=27},{NDM=4},{PPATH=lwafs_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LWAFS - Clamping Lever with Cam - Adjustable Type
明细表
LWAFS-44-M4
CN
型号
LWAFS-44-M4
LWAFS-44-M4
COL
手轮的颜色
亚光黑
亚光黑
R
长度
44
44
mm
M
螺纹直径
M4
M4
P
Pitch
0.70
0.70
mm
LF
Length Of Thread Lf
8
8
mm
H1
Height H'
2.0
2.0
mm
T
Dimension T
12
12
mm
D1
直径 D
12
12
mm
D
直径 d
15
15
mm
E
尺寸 e
2.2
2.2
mm
H
尺寸H
19.5
19.5
mm
S0
尺寸h (0°)
13.2
13.2
mm
S90
尺寸h (90°)
12.70
12.70
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求