LXP-40-R-A
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LXP - 锯齿形固定块
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lxp/lxp_r_a.prj},{NB=LXP-40-R-A},{CN=LXP-40-R-A},{D=40},{D1=30.0},{P=23},{C1=6},{CS=6.3},{M=M6},{H=23},{SH=24.3},{H1=11.5},{C=8.2},{NOT=60},{MASS=84},{VER=4},{N=60},{NDM=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LXP-R-A - 锯齿状锁紧板
明细表
LXP-40-R-A
CN
型号
LXP-40-R-A
LXP-40-R-A
D
直径 D
40
40
mm
D1
直径 D1
30.0
30.0
mm
P
尺寸 P
23
23
mm
C1
Diameter C1
6
6
mm
CS
Diameter Cs
6.3
6.3
mm
H
尺寸H
23
23
mm
SH
Height H min
24.3
24.3
mm
H1
尺寸 h +-0.9
11.5
11.5
mm
C
Diameter C
8.2
8.2
mm
NOT
齿数
60
60
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求