LXSS-40-B-60
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LXSS - Serrated Locking Plate with Connection
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lxss/lxss_b.prj},{NB=LXSS-40-B-60},{CN=LXSS-40-B-60},{D=40},{D0=11},{D1=27},{H1=12.0},{H=24},{HM=25.0},{LC=4},{L=31.5},{SW1=14},{SW2=22},{M=M12},{B=0},{CS=0.0},{T=0},{T1=0},{P=0},{D2=20},{LF=18},{L1=63.0},{LM=0},{L2=0},{NOT=60},{MASS=188},{C1=6},{C=8.2},{VER=3},{NDM=12},{N=60},{VER2=12.45},{V=22},{A=1.5},{B1=10.5},{EPOM=30.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LXSS-B - Serrated Locking Plate with Connection
明细表
LXSS-40-B-60
CN
Catalog Number
LXSS-40-B-60
LXSS-40-B-60
D
Diameter D
40
40
mm
D0
Diameter d
11
11
mm
D1
Diameter d1
27
27
mm
H1
Height h
12.0
12.0
mm
H
Height H
24
24
mm
HM
H' min.
25.0
25.0
mm
LC
Length Lc
4
4
mm
L
Dimension L
31.5
31.5
mm
SW1
Dimension sw1
14
14
mm
SW2
Dimension sw2
22
22
mm
M
Thread
M12
M12
D2
Diameter d2
20
20
mm
LF
Length Lf
18
18
mm
L1
Length L1
63.0
63.0
mm
NOT
No. of Teeth
60
60
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求