LXY-52-C16-A
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LXY - 带限位与定位装置的分度装置
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lxy/lxy_a.prj},{NB=LXY-52-C16-A},{CN=LXY-52-C16-A},{D=52},{C=16},{B1=5},{T=1.3},{D2=42},{D1=31.5},{H=43.5},{H1=47.5},{S=6},{LC=31.5},{PCS=41.8},{NOT=60},{MASS=460},{VER=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LXY-A - 带限位与定位装置的分度装置
明细表
LXY-52-C16-A
CN
型号
LXY-52-C16-A
LXY-52-C16-A
D
直径 D 0~-0.5
52
52
mm
C
直径 C H7
16
16
mm
B1
尺寸 b P9
5
5
mm
T
尺寸 t +0.1~0
1.3
1.3
mm
D2
直径 d
42
42
mm
D1
直径 d1
31.5
31.5
mm
H
尺寸 h
43.5
43.5
mm
H1
尺寸 h'
47.5
47.5
mm
S
尺寸 s
6
mm
LC
尺寸 Lc
31.5
31.5
mm
PCS
尺寸 Pcs
41.8
41.8
mm
NOT
齿数
60
mm
MASS
质量
460
460
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求