LXY-44-C12-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LXY - 带限位与定位装置的分度装置
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lxy/lxy_c.prj},{NB=LXY-44-C12-C},{CN=LXY-44-C12-C},{D=44},{C=12},{B1=4},{T=1.1},{B=23},{G=75},{H1=43.0},{H=64},{S=6},{LC=31.0},{PCS=33.0},{NOT=60},{MASS=650},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LXY-C - 带杆臂分度装置
明细表
LXY-44-C12-C
CN
型号
LXY-44-C12-C
LXY-44-C12-C
D
直径 D 0~-0.5
44
44
mm
C
直径 C H7
12
12
mm
B1
尺寸 b P9
4
4
mm
T
尺寸 t +0.1~0
1.1
1.1
mm
B
直径 B
23
23
mm
G
尺寸 G
75
75
mm
H1
尺寸 h
43.0
43.0
mm
H
尺寸H
64
64
mm
S
尺寸 s
6
mm
LC
尺寸 Lc
31.0
31.0
mm
PCS
尺寸 Pcs
33.0
33.0
mm
NOT
齿数
60
mm
MASS
质量
650
650
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求