LZX-50-KV
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LZX - 凸杆
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lzx/lzx_kv.prj},{NB=LZX-50-KV},{CN=LZX-50-KV},{D0=50},{M=M10},{LM=11},{R=116},{H=62},{H0=34.5},{S=12},{A=13},{B=30},{D=28},{SW1=6},{D1=12},{D2=24},{NOT=28},{MASS=313},{VER=1},{NDM=10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LZX-KV - 凸杆
明细表
LZX-50-KV
CN
型号
LZX-50-KV
LZX-50-KV
D0
直径 d
50
50
mm
M
螺纹直径
M10
M10
LM
螺纹长度
11
11
mm
R
长度
116
116
mm
H
尺寸H
62
62
mm
H0
尺寸 h
34.5
34.5
mm
S
尺寸 s
12
12
mm
A
直径 A
13
13
mm
B
直径 B
30
30
mm
D
直径 D
28
28
mm
SW1
对边距离 sw1
6
6
mm
D1
直径 d1
12
12
mm
D2
Diameter d2
24
24
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求