GN242-B40-B40-1-SW
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN242
GN 242-1
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn242/gn242_1/gn242_1.prj},{NB=GN242-B40-B40-1-SW},{NORMNR=GN242},{NM=GN242-B40-B40-1-**},{NM2=Special order (a part)},{D1=B40},{D1X=40},{D2=B40},{D2X=40},{D3=M10},{NDM=10},{D4=65},{K1=70},{K2=70},{L1=140},{L2=77.5},{OBF=SW},{VERS=40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN242-1 - 导管接头-管状型 (管口直径:φ20-φ50)
明细表
GN242-B40-B40-1-SW
NM
型号
GN242-B40-B40-1-**
GN242-B40-B40-1-**
NM2
部分特定商品
部分特定商品
D1
孔径
B40
B40
mm
D2
孔径
B40
B40
mm
D3
夹紧螺栓
M10
M10
D4
65
65
mm
K1
夹紧手柄
70
70
mm
K2
夹紧手柄
70
70
mm
L1
140
140
mm
L2
77.5
77.5
mm
OBF
加工
黑色
无
黑色
无
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求