HMLA-18-80-K6-R
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
HMLA-18
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn_923_18/gn_923_18_r_k.prj},{NB=Scheibenhandrad fuer Lineareinheiten HMLA-18-80-K6-R},{NM=HMLA-18-80-K6-R},{NM2=Standard product},{NORMNR=HMLA-18},{D1=80},{D2=6},{D3=26},{D4=17},{B=13},{H=7},{L1=16},{L2=26},{ZG=16},{MAT=Alu}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
HMLA-18 - 手轮(带握柄/有键槽)
明细表
HMLA-18-80-K6-R
NM
型号
HMLA-18-80-K6-R
NM2
标准目录商品
D1
80
mm
D2
孔径H7
6
mm
D3
26
mm
D4
17
mm
B
13
mm
H
7
mm
L1
16
mm
L2
26
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求