QLGMH-14-R1/2-B
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
油位窗
QLGMH
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/oil_elements/qlgmh/glgmh_r_b.prj},{NB=QLGMH-14-R1/2-B},{CN=QLGMH-14-R1/2-B},{D1=14},{R=R 1/2},{MNDM=20.955},{LM=17},{C=27.5},{B=24},{A=7},{SA=8.2},{D2=21.0},{RP=Rp 1/2},{L=13.2},{P=1.81},{MASS=33},{DIM1=2.000},{DIM2=1.560}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
QLGMH-R-B
明细表
QLGMH-14-R1/2-B
CN
Catalog Number
QLGMH-14-R1/2-B
QLGMH-14-R1/2-B
D1
14
14
mm
R
Thread R(PT)
R 1/2
R 1/2
LM
Lm
17
17
mm
C
27.5
27.5
mm
B
24
24
mm
A
7
7
mm
SA
a
8.2
8.2
mm
D2
Outer diameter
21.0
21.0
mm
RP
Female thread Rp(PS)
Rp 1/2
Rp 1/2
L
13.2
13.2
mm
MASS
Mass
33
33
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求