UIC-22-120-BK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/uic.prj},{NB=UIC-22-120-BK},{CN=UIC-22-120-BK},{A=22.5},{L1=120},{L=147},{R=6.4},{C=11.0},{LR=13},{LC=6.5},{H=42.50},{H1=34.5},{N=1000},{MASS=82},{L1X=108.000},{RX=4},{RXX=8},{R3=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UIC - 铝合金柜用拉手
明细表
UIC-22-120-BK
CN
型号
UIC-22-120-BK
UIC-22-120-BK
A
尺寸 A
22.5
22.5
mm
L1
尺寸 L1
120
120
mm
L
尺寸 L
147
147
mm
R
直径 R
6.4
6.4
mm
C
直径 C
11.0
11.0
mm
LR
尺寸 Lr
13
13
mm
LC
尺寸 Lc
6.5
6.5
mm
H
尺寸 H
42.50
42.50
mm
H1
尺寸 h
34.5
34.5
mm
N
容许负载
1000
N
MASS
质量
82
82
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求