ULPS-120-A4
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/ulps_a4.prj},{NB=ULPS-120-A4},{CN=ULPS-120-A4},{L=120},{D=12.5},{F=10},{H=32},{H1=25},{L1=100},{D1=6},{LF=9},{M=M6},{W=35},{N=1000},{MASS=347},{NDM=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
ULPS-A4 - Stainless Steel Pull
明细表
ULPS-120-A4
CN
型号
ULPS-120-A4
L
尺寸 L
120
mm
D
尺寸 D
12.5
mm
F
Length F
10
mm
H
Height H
32
mm
H1
Height h
25
mm
L1
尺寸 L1
100
mm
D1
Length D1
6
mm
LF
尺寸 Lf
9
mm
M
Thread
M6
W
尺寸 W
35
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求