SBPS-32-M6
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SBPS - 带挡圈止推垫
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/sbps/sbps.prj},{NB=SBPS-32-M6},{CN=SBPS-32-M6},{M=M6},{M1=6},{DS=14.0},{D=32.0},{H=11.0},{HS=3},{E=7.0},{B=4.5},{MASS=34.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SBPS - 带挡圈止推垫
明细表
SBPS-32-M6
CN
型号
SBPS-32-M6
SBPS-32-M6
M
螺纹直径
M6
M6
DS
尺寸d
14.0
14.0
mm
D
直径 D
32.0
32.0
mm
H
尺寸 H
11.0
11.0
mm
HS
尺寸 h
3
3
mm
E
尺寸 e
7.0
7.0
mm
B
尺寸 B
4.5
4.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求