SGTS-M10-80-STPS25-K
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SGTS-STPS - Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/sgts_stps/sgts_stps_k_asmtab.prj},{NB=SGTS-M10-80-STPS25-K},{CN=SGTS-M10-80-STPS25-K},{M=M10},{PITCH=1.50},{D1=25},{H1=11},{E=2.9},{B=5},{S=1.5},{L=80},{PPATH=sgts_stps_k_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 46
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SGTS-STPS-K - Grub Screw with Thrust Pad - Thrust Point Type
明细表
SGTS-M10-80-STPS25-K
CN
Catalog Number
SGTS-M10-80-STPS25-K
SGTS-M10-80-STPS25-K
M
Coarse M
M10
M10
PITCH
Pitch P
1.50
1.50
mm
D1
Diameter D1
25
25
mm
H1
Height H1
11
11
mm
E
Dimension e
2.9
2.9
mm
B
Width across flat B
5
5
mm
S
Thickness s
1.5
mm
L
Length L
80
80
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求