TAS-253
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
机械零件
TAS - 小型方形组件
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/stage/tas3/tas_asmtab.prj},{NB=TAS-253},{CN=TAS-253},{SD=25 x 25},{BT=Dovetail groove method},{AR=0 ~ +3},{LOS=0.5},{MASS=50},{S=0.03},{P=0.1},{PR=0.01},{ML=3.4},{PPATH=tas/tas_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
TAS-**3 (Z轴)
明细表
TAS-253
CN
型号
TAS-253
TAS-253
SD
机械零件平台
25 x 25
25 x 25
BT
移动轨道
燕尾槽方式
AR
移动量
0~+3
0~+3
LOS
螺纹螺距
0.5
MASS
质量
50
50
g
S
笔直度
0.03
P
平行
0.1
PR
位置分解能力
0.01
ML
容许负载
3.4
3.4
N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求