NLSPN-02-U
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
Stoppers for Linear Guideways
Stoppers for Linear Guideways - Compact type
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/stoppers_for_linear_guideways/stoppers_for_linear_guideways_compact_type/nlspn_u.prj},{NB=NLSPN-02-U},{CN=NLSPN-02-U},{W=14},{H=23},{A=16},{B=2.0},{E=8},{F=10},{G=4},{C=5},{S=16},{P=15},{T=38},{M=M6},{D=5.5},{L=58},{NDM=6.000},{PIT=0.750}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
NLSPN-U - Stoppers for Linear Guideways - Compact type - for Positioning with Fine Threaded Hole - with Stopper Bolt with Urethane
明细表
NLSPN-02-U
CN
型号
NLSPN-02-U
NLSPN-02-U
W
Width W
14
14
mm
H
Height H
23
23
mm
A
Height A
16
16
mm
B
Height B
2.0
2.0
mm
E
Length E
8
8
mm
F
Height F
10
10
mm
G
Width G
4
4
mm
C
Length C
5
5
mm
S
Length S
16
16
mm
P
Length P
15
15
mm
T
Width T
38
38
mm
M
Thread M
M6
M6
mm
D
Diameter D
5.5
5.5
mm
L
Length L
58
58
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求