NLSPNS-01
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
Stoppers for Linear Guideways
Stoppers for Linear Guideways - Compact type
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/stoppers_for_linear_guideways/stoppers_for_linear_guideways_compact_type/nlspns.prj},{NB=NLSPNS-01},{CN=NLSPNS-01},{W=12},{H=20},{A=14.0},{B=2.0},{E=7},{F=9},{G=4},{C=5},{S=14},{P=12},{T=32},{M=M6},{D=4.5},{NDM=6.000},{PIT=0.750}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
NLSPNS - Stoppers for Linear Guideways - Compact type - for Positioning with Fine Threaded Hole
明细表
NLSPNS-01
CN
型号
NLSPNS-01
NLSPNS-01
W
Width W
12
12
mm
H
Height H
20
20
mm
A
Height A
14.0
14.0
mm
B
Height B
2.0
2.0
mm
E
Length E
7
7
mm
F
Height F
9
9
mm
G
Width G
4
4
mm
C
Length C
5
5
mm
S
Length S
14
14
mm
P
Length P
12
12
mm
T
Width T
32
32
mm
M
Thread M
M6
M6
mm
D
Diameter D
4.5
4.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求