FPWS-5-3.5
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FPW - Panel Protection Washers
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fpw/fpws.prj},{NB=FPWS-5-3.5},{CN=FPWS-5-3.5},{NS=5},{L=3.5},{L1=6.5},{T=3.0},{D=8},{D1=15},{SD=5.1},{SD1=11.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FPWS - Panel Protection Washers
明细表
FPWS-5-3.5
CN
Catalog Number
FPWS-5-3.5
FPWS-5-3.5
NS
Nominal size
5
5
L
Length L
3.5
3.5
mm
L1
Length L1
6.5
6.5
mm
T
Length t
3.0
3.0
mm
D
Diameter D
8
8
mm
D1
Diameter D1
15
15
mm
SD
Width d
5.1
5.1
mm
SD1
Length d1
11.5
11.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求