HNJS-60-60-A-1-NI
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
闩/铰链
HNJS-A -提分式金属铰链
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/hnjs_a/hnjs_a_asmtab.prj},{NB=HNJS-60-60-A-1-NI},{CN1=HNJS-60x60-A-1-NI},{CN=HNJS-60-60-A-1-NI},{A=60},{B=60},{C=26},{D=8.3},{H=15.0},{A1=36},{B1=36},{H1=8},{H2=8.5},{MASS=200},{H4=17},{L3X=37.500},{L3XX=22.500},{WX=5.660},{HX=1.000},{HXX=4.000},{RX=7.500},{L1X=21.500},{DX=8.300},{DXX=18.300},{D2X=12.000},{D2XX=6.330},{LX=2.500},{BLX=52.600},{DDX=4.000},{D2=8},{KZ=1},{PPATH=hnjs_a_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
HNJS-A - 隐藏安装铰链
明细表
HNJS-60-60-A-1-NI
CN
型号
HNJS-60-60-A-1-NI
HNJS-60-60-A-1-NI
A
尺寸 A
60
60
mm
B
尺寸 B
60
60
mm
C
尺寸 C
26
26
mm
D
直径 d
8.3
8.3
mm
H
尺寸H
15.0
15.0
mm
A1
尺寸 A1
36
36
mm
B1
尺寸 B1
36
36
mm
H1
尺寸 h1
8
8
mm
H2
尺寸 h2
8.5
8.5
mm
MASS
质量
200
200
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求