HNNHS-50-R-MT
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
闩/铰链
HNNHS - Stainless Steel Muliple - Joint Hinge Conecealed, Opening Angle 180°
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/hnnhs/hnnhs_asmtab.prj},{NB=HNNHS-50-R-MT},{CN=HNNHS-50-R-MT},{L1=50},{D=6.5},{H1=10.0},{H2=35},{H3=2.5},{L2=35},{L3=46},{L4=92.3},{H=140.0},{P1=30},{P2=6},{R=105.0},{S=5},{X=18},{Y=38.0},{VER=3},{PPATH=hnnhs_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
HNNHS - Stainless Steel Muliple - Joint Hinge Conecealed, Opening Angle 180°
明细表
HNNHS-50-R-MT
CN
Catalog Number
HNNHS-50-R-MT
HNNHS-50-R-MT
L1
Length L1
50
50
mm
D
Diameter d
6.5
6.5
mm
H1
Dimension h1
10.0
10.0
mm
H2
Dimension h2
35
35
mm
H3
Dimension h3
2.5
mm
L2
Length L2
35
35
mm
L3
Length L3
46
46
mm
L4
Length L4
92.3
92.3
mm
H
Height H
140.0
140.0
mm
P1
Dimension P1
30
30
mm
P2
Dimension P2
6
6
mm
R
Radius r
105.0
105.0
mm
S
Thickness s
5
5
mm
X
Origin x
18
18
mm
Y
Origin y
38.0
38.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求