HNP-57-BK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
闩/铰链
HNP -孔距可调铰链
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/hnp/hnp_asmtab.prj},{NB=HNP-57-BK},{CN=HNP-57-BK},{A=57},{B=50},{D0=6.3},{H=12},{L1=28.5},{L2=28.5},{H1=6.5},{MASS=107},{N=33.0},{M1=16.5},{M1X=18.500},{M2=16.5},{F1=4.200},{F2=4.200},{F3=5.000},{F4=5.000},{F5=5.500},{F6=5.500},{D=6},{PPATH=hnp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
HNP - 孔距可调铰链
明细表
HNP-57-BK
CN
型号
HNP-57-BK
HNP-57-BK
A
尺寸 A
57
57
mm
B
尺寸 B
50
mm
D0
直径 d
6.3
mm
H
尺寸H
12
mm
L1
尺寸 L1
28.5
28.5
mm
L2
尺寸 L2
28.5
28.5
mm
H1
尺寸 h1
6.5
mm
MASS
质量
107
107
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求