MWS-32-8-8
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
一体狭缝切割型
MWS
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/slit_type/mws/mws_mwss.prj},{NB=MWS-32-8-8},{CN=MWS-32},{D1D2=8-8},{A=32},{L=12.60},{W=32},{F=6.0},{M=M4},{WT=1.7},{D1D2X1='8-8','8-10','10-10','10-12','12-12','12-14'}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
MWS / MWSS
明细表
MWS-32-8-8
CN
型号
MWS-32
MWS-32
D1D2
标准轴孔径D1×D2
8-8
8-10
10-10
10-12
12-12
12-14
8-8
8-10
10-10
10-12
12-12
12-14
A
直径
32
32
mm
L
尺寸
12.60
12.60
mm
W
尺寸
32
32
mm
F
尺寸
6.0
6.0
mm
E
尺寸
8.5
8.5
mm
M
螺栓
M4
M4
WT
螺栓锁紧扭矩
1.7
1.7
N*m
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求