SP8V450-10
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC SP 滑轮
SP8V
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/sp8v/sp8v_10.prj},{NB=SP8V450-10},{CN=SP8V450-10},{DD=445},{DE=451},{BN=U1},{DMAX=130(130)},{TYPE=55U},{DB=250},{L=143},{S2=127.4},{S3=25},{W=295.4},{H=40},{CADDATA=SP8V45010},{INERTIA=5.23},{WEIGHT=115},{PRICE=315},{VERS=7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SP8V-10
明细表
SP8V450-10
CN
型号
SP8V450-10
SP8V450-10
DD
基准直径
445
445
mm
DE
外径 de
451
451
mm
BN
轴衬型号
U1
U1
DMAX
最大轴孔径
130(130)
130(130)
mm
TYPE
类型
55U
55U
DB
尺寸db
250
250
mm
L
尺寸1
143
143
mm
S2
尺寸s2
127.4
127.4
mm
S3
尺寸s3
25
25
mm
W
尺寸w
295.4
mm
H
尺寸h
40
40
mm
INERTIA
惯性时刻
5.23
5.23
kg*m2
WEIGHT
重量
115
115
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求