191-C-1
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
JIS V 滑轮
C
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/jis_v_pulley/c/c1.prj},{NB=191-C-1},{CN=191-C-1},{DM=191},{DE=205},{DMAX=45},{DMIN=14},{D=-},{TYPE=20X},{DB=80},{L=40},{S1=16},{S2=10},{W=34},{H=24.5},{CADDATA=191C1},{INERTIA=0.0192},{WEIGHT=4.08},{PRICE=5,9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
C1
明细表
191-C-1
CN
型号
191-C-1
191-C-1
DM
公称经
191
191
mm
DE
外径
205
205
mm
DMAX
最大轴孔径
45
45
mm
DMIN
最下轴孔径
14
14
mm
D
底孔
-
mm
TYPE
类型
20X
20X
DB
尺寸db
80
80
mm
L
尺寸1
40
40
mm
S1
尺寸S1
16
16
mm
S2
尺寸s2
10
10
mm
W
尺寸W
34
mm
H
尺寸h 0~2
24.5
24.5
mm
INERTIA
惯性时刻
0.0192
0.0192
kg*m2
WEIGHT
重量
4.08
4.08
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求