Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Schwenkeinheit SE-C5-St-0
Neff Gewindetriebe
Screw Jacks C-Series
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/05_spindelhubgetriebe_c/09_zubehoer/c_schwenkeinheit_c3_bis_c30.prj},{NB=Schwenkeinheit SE-C5-St-0},{BG=C5},{L=214},{L1=168},{L2=82},{L3=58.0},{L4=44.5},{B=239},{B1=199},{B2=40},{H=100},{H1=50},{H2=25},{D1=17},{D2=40},{R1=37.5},{DBO=35},{G=M16},{ANZ=195},{ZHK=50},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{PPATH=c_schwenkeinheit_asmtpl.prj},{CNSCTN=84831095},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Schwenkeinheit SE - passend für C-Serie
Bill of material
Schwenkeinheit SE-C5-St-0
BG
Baugröße
C5
C5
L
214
214
mm
L1
168
168
mm
L2
82
82
mm
L3
58.0
58.0
mm
B
239
239
mm
B1
199
199
mm
B2
40
40
mm
H
100
100
mm
H1
50
50
mm
H2
25
25
mm
D1
17
17
mm
D2
40
40
mm
G
M16
M16
mm
ANZ
Anzugsdrehmoment
195
195
N*m
ZHK
zulässige Hubkraft
50
50
CNSCTN
Zolltarifnummer
84831095
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求