Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
WK-GS14-P6-P6-92-0
Neff Gewindetriebe
General accessories
kupplungen
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_allgemein/kupplungen/kupplungen_gs_asmtab.prj},{NB=WK-GS14-P6-P6-92-0},{IDNR=},{GR=WK-GS-14},{GRPC=GS14},{PK1=1},{PK2=1},{D1=6},{D1X=[6:16]},{D2=6},{D2X=[6:16]},{D3=30},{D4=32.5},{A=35},{F=11},{T=5},{B=10},{BB=13},{B1=11.5},{G=M3},{GX=3},{VERS=1.000},{NDM=3.000},{ROT=180.000},{ROT1=0.000},{ZAHNK=0},{ZAHNKX= 0, 'Shorehärte 92 A / drehelastisch', 1, 'Shorehärte 98 A / drehelastisch', 2, 'Shorehärte 98 A / spielfrei'},{CNSCTN=84839089},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{PPATH=gs/kuplungen_gs_asmtpl.prj},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Shaft coupling - GS
Bill of material
WK-GS14-P6-P6-92-0
GRPC
Size
GS14
GS14
PK1
with keyway / clamping hub for ØD1
with feather key according to DIN 6885
Clamping hub
with keyway to DIN 6885 and clamping hub
with feather key according to DIN 6885
Clamping hub
with keyway to DIN 6885 and clamping hub
PK2
with keyway / clamping hub for ØD2
with feather key according to DIN 6885
Clamping hub
with keyway to DIN 6885 and clamping hub
with feather key according to DIN 6885
Clamping hub
with keyway to DIN 6885 and clamping hub
D1
Ø D1H7
mm
Enter value for D1
Ø D1H7
mm
cm
inch
ft
確定
D2
Ø D2H7
mm
Enter value for D2
Ø D2H7
mm
cm
inch
ft
確定
D3
Ø D3
30
30
mm
D4
Ø D4
32.5
32.5
mm
A
35
35
mm
F
11
11
mm
T
5
5
mm
B
10
10
mm
BB
13
13
mm
B1
11.5
11.5
mm
G
M3
M3
ZAHNK
gear rim
shore 92 A / torsionally flexible
shore 98 A / torsionally flexible
shore 98 A / torsionally stiff
shore 92 A / torsionally flexible
shore 98 A / torsionally flexible
shore 98 A / torsionally stiff
CNSCTN
Customs tariff number
84839089
STDDTIME
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
USECASE
Use case
Anwendungsfall anzeigen
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求