Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
ZKLF-2RS-1560
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_zklf_asmtab.prj},{NB=ZKLF-2RS-1560},{BG=ZKLF-2RS-1560},{BEZ=D15},{D=60},{DD=15},{D1=28.0},{D2=6.8},{B=25},{BB=3},{J=46},{L=17},{R=0.3},{R1=0.6},{N=3},{T=120},{CDYN=19.6},{CSTAT=28.0},{WEMU=DRS-M15x1},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{PPATH=lagereinheit_zklf_asmtpl.prj},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Axialschrägkugellager ZKLF...2RS - passend für Endenbearbeitung Form D
Bill of material
ZKLF-2RS-1560
BG
Baugröße
ZKLF-2RS-1560
ZKLF-2RS-1560
D
60
60
mm
DD
d
15
15
mm
D1
d1
28.0
28.0
mm
D2
d2
6.8
mm
B
25
25
mm
BB
b
3
mm
J
46
46
mm
L
l
17
17
mm
R
r
0.3
mm
R1
r1
0.6
mm
N
n
3
3
T
t
120
120
°
CDYN
C dyn. in (kN)
19.6
19.6
kN
CSTAT
C stat. in (kN)
28.0
28.0
kN
WEMU
Wellenmutter
DRS-M15x1
DRS-M15x1
CNSCTN
Zolltarifnummer
84821090
STDDTIME
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求