05563
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD模型選擇
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fcd.prj},{NB=05563},{CODE=05563},{A=57},{B=39},{C=40},{D=22},{E=11},{F=5.2},{G=5.6},{H=6.6},{I=32.5},{L=30},{M=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
FA3 - Fixing
Bill of material
05563
CODE
-
05563
05563
A
57
57
mm
B
39
39
mm
C
40
40
mm
D
22
22
mm
E
11
11
mm
F
5.2
5.2
mm
G
5.6
5.6
mm
H
Ø
6.6
6.6
mm
I
Ø
32.5
32.5
mm
L
Diametro su cilindro
30
30
mm
M
Diametro anello
2
2
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求