目錄: NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
Created: 24.08.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
GB180-L1-S2-P2φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12
NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
减速机
GB/GBF 系列
gb0180
Powered by
CAD模型選擇
{nkerobot/reducer/gb2fgbf20series/gb0180/gb2fgbf.prj},{NB=GB180-L1-S2-P2φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12},{CNSORDERNO=GB180-L1-S2-P2φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12},{MODEL=GB0180},{RR=L1},{OSFS=S2: Attachment straight shaft},{BL=P2: Standard backlash},{M=φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12},{ATTRIBUTES=59}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
描述
GB/GBF - 精密斜齿行星减速机
明细表
GB180-L1-S2-P2φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12
MODEL
型号
GB0180
RR
减速比
L1
L1
OSFS
输出轴形式选择
S2:附键直轴/S1:平滑直轴
BL
背隙
P2:标准背隙
M
马达型号
φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求