Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01247-05-12112050
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
加装部件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/aufbauelemente/01247-05_4.prj},{NB=01247-05-12112050},{APASSX=12},{BX=12},{C=22},{RB=7},{MB=2},{GEW=2.693},{XA=50.0},{XB=0.5},{XC=12.5},{XD=15.0},{XE=18.0},{XF=4.0},{XG=1.0},{XF1=3.0},{XG1=3.0},{XH=0.3},{NDM=12.0},{KDM=10.106},{NDM1=16.0},{KDM1=14.376},{XI=20.0},{XJ=14.0},{BEST=01247-05-12112050},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{APASS=12 F7},{AGEWINDE=M12},{B=12 F7},{PASS=07533-112055},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495490069},{FILTER=KIPP,NORELEM,}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
01247-05 - Fixing Blocks Form M
明细表
01247-05-12112050
BEST
订货号
01247-05-12112050
01247-05-12112050
MATERIAL
材料
Vergütungsstahl
APASSX
直径
12
12
mm
AGEWINDE
螺纹
M12
M12
mm
B
轴肩螺栓 Ø
12 F7
12 F7
mm
C
深度
22
22
mm
RB
格栅孔数量
7
MB
装配孔数量
2
GEW
重量约
2.693
2.693
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495490069
4059495490069
STDLZ
标准交货时间
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求