Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02335-08052
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
支撑块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/abstuetzelemente/02335_asmtab.prj},{NB=02335-080520},{A=35},{B=19},{C=42},{D=52},{E=15},{F=18.8},{G=28.5},{SW=5},{FN=6000},{F1=10},{F2=27},{GEW=0.3080},{EAN=4059495014630},{POSX1=10},{BEST=02335-08052},{J=M 8},{K=M 8 x 16},{L=M 8 x 20},{M=M 4 x 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{POSX=[0:$POSX1.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{ZGTJ=Montageschraube},{ZGTL=Kugeldruckschraube },{ZGTM=Gewindestift mit Innensechskant},{PPATH=02335_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
02335 - 圆柱形支撑块
明细表
02335-08052
BEST
订货号
02335-08052
02335-08052
POS
序号
A
直径
35
35
mm
B
直径
19
19
mm
C
高度
42
42
mm
D
高度
52
52
mm
E
高度
15
15
mm
F
长度
18.8
18.8
mm
G
高度
28.5
28.5
mm
SW
钳口宽度
5
5
mm
J
安装螺栓
M 8
M 8
mm
K
螺纹
M 8 x 16
M 8 x 16
mm
L
螺纹
M 8 x 20
M 8 x 20
mm
M
螺纹
M 4 x 8
M 4 x 8
mm
FN
力
6000
6000
N
F1
初始位置弹簧弹力 F1
10
10
N
F2
弹簧弹力终点位置 F1
27
27
N
GEW
重量约
0.3080
0.3080
kg
BS
描述
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495014630
4059495014630
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求