Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04368-20-40131306190211
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
转角夹具, 浮动式夹具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/schwenkspanner/04368-20_asmtab.prj},{NB=04368-20-40131306190211OFFEN},{DK=40},{S=13},{H=152.0},{GEW=1.8500},{EAN=4059495775784},{TYP=0.0},{XPOSX=22.000},{CX1=0.000},{ROT1=0.000},{XA=22.000},{BEST=04368-20-40131306190211},{ANSCHLUSS=gebohrte Kanäle},{FORM=C},{SCHWENK=LINKS},{FORM1=DOPPELT WIRKEN},{L=},{L1=},{L2=},{L3=},{L4=},{L5=},{L6=},{L7=},{B=},{B1=},{B2=},{B3=},{H1=},{H2=124},{H3=},{H4=},{H5=10},{H6=},{H7=9},{H8=13},{H9=99},{H10=},{H11=66},{H12=46,5},{H13=41,5},{H14=29},{H15=24},{H16=12,5},{H17=10},{D=55},{D1=33,5},{D2=32},{D3=},{D4=},{D5=64},{D6=55},{D7=57},{D8=},{D9=5},{G=M28x1,5},{G1=M60x1,5},{SW=40},{SW1=55},{V=10},{EUL=10},{EUL1=27,7},{SPANNKRAFT2=},{BS=Infotext},{ROHS=},{ZTN=84122100},{FILTER=NORELEM},{POS=OFFEN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 44
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
04368-20 - 液压转角夹具 双 / 单作用,带有弹簧复位
明细表
04368-20-40131306190211
BEST
订货号
04368-20-40131306190211
04368-20-40131306190211
ANSCHLUSS
连接方式
钻孔通道
钻孔通道
FORM
样式
C
C
SCHWENK
旋转方向
左
左
DK
活塞直径
40
40
FORM1
样式
双作用
双作用
S
行程
13
13
mm
POS
序号
开放式压把
闭合式压把
开放式压把
闭合式压把
L
长度
L1
长度
L2
长度
L3
长度
L4
长度
L5
长度
L6
长度
L7
长度
B
宽度
mm
B1
宽度
mm
B2
宽度
mm
B3
宽度
mm
H
高度
152.0
152.0
mm
H1
高度
mm
H2
高度
124
124
mm
H3
高度
mm
H4
高度
mm
H5
高度
10
10
mm
H6
高度
mm
H7
高度
9
9
mm
H8
高度
13
13
mm
H9
高度
99
99
mm
H10
高度
mm
H11
高度
66
66
mm
H12
高度
46,5
46,5
mm
H13
高度
41,5
41,5
mm
H14
高度
29
29
mm
H15
高度
24
24
mm
H16
高度
12,5
12,5
mm
H17
高度
10
10
mm
D
直径
55
55
D1
直径
33,5
33,5
D2
直径
32
32
D3
直径
D4
直径
D5
直径
64
64
D6
直径
55
55
D7
直径
57
57
D8
直径
D9
直径
5
5
G
螺纹
M28x1,5
M28x1,5
mm
G1
螺纹
M60x1,5
M60x1,5
mm
SW
行程
40
40
mm
SW1
行程
55
55
mm
V
体积流量
10
10
cm3/s
EUL
需油量 / 行程
10
10
cm3
EUL1
需油量 / 回程
27,7
27,7
cm3
GEW
重量约
1.8500
1.8500
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
ZTN
关税税号
84122100
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495775784
4059495775784
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求