Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05609-32
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
气动夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/pneumatikspanner/05609_asmtab.prj},{NB=05609-321},{GR=16},{A=52.0},{A1=60.0},{A2=22.0},{B=60},{B1=45},{B2=23},{B3=80},{B4=18},{D1=6.5},{H=170},{H1=73},{H2=57.0},{H3=25},{H5=10.5},{H7=20},{F1=370},{GEW=0.9827},{EAN=4059495731957},{NDM=4.0},{XA=6.0},{XB=10.0},{ST=0.7},{H1DUPE1=6.0},{XC=50.17260},{XD=8.000},{XE=30.000},{XF=11.000},{BEST=05609-32},{D=M50X1,5},{D2=G1/8},{H4=13},{H6=50-56},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{ZGT=Spannen},{ZGT1=Entspannen},{ZGT2=Entspannt},{ZGT3=Gespannt},{PPATH=05609_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
05609 - 气动杠杆夹紧装置 用法兰拧紧
明细表
05609-32
BEST
订货号
05609-32
05609-32
POS
序号
entspannte Position
gespannte Position
entspannte Position
gespannte Position
°
GR
尺寸
16
16
A
间距
52.0
52.0
mm
A1
间距
60.0
60.0
mm
A2
间距
22.0
22.0
mm
B
宽度
60
60
mm
B1
宽度
45
45
mm
B2
间距
23
23
mm
B3
间距
80
80
mm
B4
间距
18
18
mm
D
螺纹
M50X1,5
M50X1,5
mm
D1
直径
6.5
6.5
mm
D2
直径
G1/8
G1/8
mm
H
高度
170
170
mm
H1
高度
73
73
mm
H2
高度
57.0
57.0
mm
H3
高度
25
mm
H4
高度
13
13
mm
H5
高度
10.5
10.5
mm
H6
高度
50-56
50-56
mm
H7
高度
20
20
mm
F1
力
370
370
N
GEW
重量约
0.9827
0.9827
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84798994
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495731957
4059495731957
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求