Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
10048-084080X1000
norelem
装配系统
10000 铝材护层 铝制型材 分类系统 铝材专用件 铝材连接件
铝制型材
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/montagesysteme/gruppe_10000/aluminiumprofile/10048_2.prj},{NB=10048-084080X1000},{L=1000},{NUTB=8},{PROFIL=40x80},{IX=26,7},{IY=101,02},{WX=13,39},{WY=25,15},{PROFILFL=16,52},{F1=5},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=0},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
10048 - 铝制型材 40x80 I型
明细表
10048-084080X1000
BEST
订货号
10048-084080X1000
L
长度
mm
Enter value for L
长度
mm
cm
inch
ft
確定
NUTB
槽宽
8
mm
PROFIL
型面
40x80
mm
IX
Ix
26,7
cm4
IY
Iy
101,02
cm4
WX
Wx
13,39
cm³
WY
Wy
25,15
cm³
PROFILFL
剖面区
16,52
cm²
F1
F1 最大值 kN
5
kN
GEW
重量约
4.510
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求