Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
96200-1207
norelem
Technoshop
96000 边角保护密封型材 主轴清洁棒 冷却管 磁贴牌, 磁贴套 防护网、防护垫、隔板 工具, 车间用品
冷却管
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/techno_shop/gruppe_96000/kuehlmittelschlaeuche/96200.prj},{NB=96200-1207},{GEW=0.0039},{EAN=4059495274300},{TYP=3},{TYP2=3},{TYP1=4},{TYP3=0.000},{XA=19.500},{XB=11.700},{XC=24.900},{XD=7.000},{XE=29.900},{XF=16.200},{XG=0.000},{XH=2.000},{XI=1.000},{XJ=21.500},{XK=8.100},{XL=37.200},{XM=5.500},{XN=1.150},{XO=0.000},{XP=0.000},{XQ=0.00000},{XR=0.00000},{XS=0.000},{XT=0.000},{XU=0.000},{XV=0.000},{XY=0.000},{SW=0.000},{NDM=0.000},{BEST=96200-1207},{GR=1/2“},{BEZ=FLACHDÜSE GR.1/2 B=18X3,2},{ANW=Strahl mit gleichbleibendem Querschnitt},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39174000},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 94
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
96200 - LOC-LINE® Flexi 冷却管
明细表
96200-1207
BEST
订货号
96200-1207
96200-1207
GR
尺寸
1/2“
1/2“
英寸
BEZ
物品名称
扁平喷嘴 尺寸1/2 B=18X3,2
扁平喷嘴 尺寸1/2 B=18X3,2
ANW
应用
具有恒定横截面的喷束
具有恒定横截面的喷束
GEW
重量约
0.0039
0.0039
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39174000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495274300
4059495274300
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求