RA550234GMN1PHH---+(27)
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
滚子导轨RA系列
标准系列
GM系列
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/roller_guide_ra_series/standard_series/gm_series/ra55gm_asmtab.prj},{NB=RA550234GMN1PHH---+(27)_(00)},{MN=RA55GM},{S=55},{RS=GM},{SERIES1=P},{MH=-},{CODE=HH--},{MAT=Special High carbon steel},{NOS=1},{L0=234},{POS1=0.000},{POS2=0.000},{H=70},{E=9.0},{W2=43.5},{W=140},{L=234.000},{B=116},{J=95},{J2=70.000},{M=14.0},{TL1=18.000},{TL2=13.000},{Q2=12.5},{B1=12.0},{L1=178.000},{J1=41.500},{J3=54.000},{K=61.0},{T=15},{T1=11.0},{N=14},{W1=53},{H1=43.5},{F=60},{D=16.000},{DD=23.000},{HH=20.000},{B3=26.5},{G1=30},{D1=44.500},{D2=17.500},{D3=15.500},{R1=4.000},{D11=27.000},{D22=15.500},{PPATH=parts/ra_gm_em_asmtpl.prj},{INFO=Go to NSK Design Tool site}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NSK Rolling Bearing
描述
RA55GM
明细表
RA550234GMN1PHH---+(27)
MN
模型序号
RA55GM
MAT
特殊高碳钢
NOS
轴承数
1
2
1
2
L0
轨道长度
mm
Enter value for L0
轨道长度
mm
cm
inch
ft
確定
G
G尺寸
27.0
mm
POS1
轴承位置
mm
POS2
第二个轴承位置
mm
INFO
If you want other specification
Go to NSK Design Tool site
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求