目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
FG080D-L1-3-S2-16-80-100-M6-42/M
欧传传动
斜齿精密行星齿轮减速机
FG 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/ppgr/fg_series/fg080_asmtab.prj},{NB=FG080D-L1-3-S2-16-80-100-M6-42/M},{RT=FG080},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{HS=D},{RR=3},{RR1=L1},{OSTS=S2},{C3=16},{C1=100},{C2=M6},{MOTOR=M},{ROT=130},{RIS=4000},{MIS=8000},{TR=14},{ARF=3250},{AAF=1300},{AAF2=1625},{SL=20000},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤56},{MOI=0.61},{PPATH=fg080/assemblies/fg080_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
欧传传动
描述
FG080 - FG 系列
明细表
FG080D-L1-3-S2-16-80-100-M6-42/M
RT
减速机型式
FG080
PROGRESSION
级数
1 : 单级 (L1)
1 : 单级 (L1)
HS
D : 常规孔
D : 常规孔
RR
减速比
3
3
OSTS
输出轴型
S2 : 附件直轴
S1 : 平滑直轴
S2 : 附件直轴
S1 : 平滑直轴
BACKLASH
背隙
≤8
≤8
arcmin
C3
Φ16
Φ19
Φ22
Φ24
Φ16
Φ19
Φ22
Φ24
mm
C1
Φ100
Φ100
mm
C2
4-M6x14
4-M6x14
C4
42.0
42.0
mm
C5
Φ80
Φ80
mm
C6
6.5
6.5
mm
C7
86
86
mm
C8
106.5
106.5
mm
C9
147.0
147.0
mm
C10
6.0
6.0
mm
MOTOR
马达
M
ROT
额定输出力矩 (T2n)
130
130
Nm
MOT
最大输出力矩 (T2B)
390
390
Nm
RIS
额定输入转速 (n1)
4000
rpm
MIS
最大输入转速 (n1B)
8000
rpm
TR
扭转刚性
14
Nm/arcmin
ARF
容许轴向力 (F2rB2)
3250
N
AAF
容许轴向力(F2a1B2)
1300
N
AAF2
容许轴向力 (F2a2B2)
1625
N
SL
使用寿命
20000
hr
EFFECTIVENESS
效率
≥97%
≥97%
WEIGHT
重量
3.7
3.7
kg
OT
使用温度
-10℃~+90℃
°C
LUBRICATING
润滑
合成润滑脂
PL
防护等级
IP65
IND
安装方向
任意方向
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
≤56
dB
MOI
转动惯量 (J1)
0.61
0.61
kg·cm^2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求