Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
欧传传动
描述
60DSG 系列 - SG系列伺服电机
明细表
60DSG-M01330-400
SERIES
系列
60DSG
MM
电机型号
M01330
POWER
功率
0.4 kW
VOLTAGE
电压
220 V
CURRENT
电流
2.3 A
HC
额定电流
7.1 A
RATEDTORQUE
额定力矩
1.27 N*m
HIGHESTTORQUE
峰值力矩
3.81 N*m
RATEDSPEED
额定转速
3000 r/min
HIGHESTSPEED
最高转速
5000 r/min
BRAKE
刹车
RI
转子惯量
0.58X10^-4 kg*m^2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型