Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
欧玛
描述
sx55 - 开盖型拖链
明细表
SX55.100R125+L3303/N42
TYPE
型号
SX55
B
内高
55 mm
F
内宽
mm
C
外高
82.00 mm
E
外宽
135.00 mm
P
节距
78 mm
R
弯曲半径
mm
HF
安装高度
332.00 mm
DPJ
固定长度
mm
Enter value for DPJ
固定长度
mm
cm
inch
ft
LA
行程长度
mm
Enter value for LA
行程长度
mm
cm
inch
ft
POS
活动端移动距离
D
拖链退回极限位置
1644.00 mm
K
圆弧长度
1308 mm
L
拖链长度
3303 mm
N
节数
42
CNSORDERNO
订购标识
SX55.100R125+L3303/N42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型