PO-54511FILTA12-5HMR-110
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless electric drives
Accessories for HMR
Crash protection
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/electricactuator/zubehoerhmr/aufprallschutz/aufprallschutzhmr.prj},{NB=PO-54511FILTA12-5HMR-110},{TYPE=HMR-110},{IDNR=54511FIL},{SIZE=TA12-5},{ZYL=110.000},{D1=3.000},{D=12.00},{L1=3.00},{M=M3},{L2=11.00},{D2=11.00},{D3=15.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
Aufprallschutz - HMR 08-24
Bill of material
PO-54511FILTA12-5HMR-110
TYPE
HMR-110
HMR-110
IDNR
Identnummer
54511FIL
54511FIL
SIZE
TA12-5
TA12-5
ZYL
110.000
110.000
mm
D
12.00
12.00
mm
L1
3.00
3.00
mm
M
M3
M3
L2
11.00
11.00
mm
D2
11.00
11.00
mm
D3
15.00
15.00
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求