P1Q-4KMF
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Series P1Q Compact according to 15524 - 12-100mm
Accesories P1Q 20-100mm
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/kompaktzylinder/p1q/zubehoerp1q/fuss.prj},{NB=P1Q-4KMF},{IDNR=P1Q-4KMF},{ZYL=32.00},{WEIGHT=0.06},{LD=6.50},{LH=13.00},{LT=3.20},{LX=57.00},{LY=20.00},{LZ=71.00},{X=11.20},{Y=5.80},{M=34.00},{N=6.50},{LAUF=2.00},{MM=18.00},{E=13.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
foot brackets MS9 - 12-100mm
Bill of material
P1Q-4KMF
IDNR
Order-No.
P1Q-4KMF
P1Q-4KMF
ZYL
32.00
32.00
mm
WEIGHT
Gewicht
0.06
0.06
kg
LD
6.50
6.50
mm
LH
13.00
13.00
mm
LT
3.20
3.20
mm
LX
57.00
57.00
mm
LY
20.00
20.00
mm
LZ
71.00
71.00
mm
X
11.20
11.20
mm
Y
5.80
5.80
mm
M
34.00
34.00
mm
N
6.50
6.50
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求