PLLGJ6-4
(株)日本匹士克
接头
气管 接头
异径长插入型接头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/different_diam_lon_socket_elbow/pllgj.prj},{NB=PLLGJ6-4},{IDNR=},{MODEL=PLLGJ6-4},{D1=4},{Z=9.9},{D2=6},{B=42.0},{L=34.5},{P=12.5},{C=14.9},{E=17.7},{EFF=4.0},{MASS=3.9},{D11=4.000},{D22=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
PLLGJ
明细表
PLLGJ6-4
MODEL
系列
PLLGJ6-4
D1
气管外径
4
mm
D2
接头直径
6
mm
B
尺寸
42.0
mm
L
尺寸
34.5
mm
P
尺寸
12.5
mm
C
尺寸
14.9
mm
E
尺寸
17.7
mm
MASS
质量
3.9
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求