PZC6-4M
(株)日本匹士克
接头
气管接头倒钩型系列
十字接头C
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_mini_type/cross_c/pzc.prj},{NB=PZC6-4M},{MODEL=PZC6-4M},{COLOR=},{PAC=},{D1=6},{D11=6.00000},{X1=11.8},{Y1=9.8},{D2=4},{D22=4.000},{X2=9.8},{Y2=7.8},{B=29.5},{E1=14.55},{E2=14.95},{P=10.5},{C1=11.6},{C2=11},{F1=13.2},{F2=6.6},{T=10.5},{EFF=4.9},{MASS=6.3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
PZC
明细表
PZC6-4M
MODEL
系列
PZC6-4M
PZC6-4M
COLOR
外观颜色
标准系列
浅灰
标准系列
浅灰
PAC
包装系列
标准系列
洁净室包装系列
标准系列
洁净室包装系列
D1
气管外径
6
6
mm/inch
X1
D1侧
11.8
11.8
mm
Y1
D1侧
9.8
9.8
mm
D2
气管外径
4
4
mm
X2
D2侧
9.8
mm
Y2
D2侧
7.8
mm
B
尺寸
29.5
29.5
mm
E1
尺寸
14.55
14.55
mm
E2
尺寸
14.95
14.95
mm
P
尺寸
10.5
10.5
mm
C1
尺寸
11.6
11.6
mm
C2
尺寸
11
mm
F1
尺寸
13.2
13.2
mm
F2
尺寸
6.6
6.6
mm
T
尺寸
10.5
10.5
mm
EFF
有效断面积
4.9
4.9
mm2
MASS
质量
6.3
6.3
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求