VPD-M4-10-5/32J
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Holder Joint (Holder Ass'y)
VPD
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/holder_joint/vpd/vpd_j_asmtab.prj},{NB=VPD-M4-10-5/32J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPD},{PCC=M4},{ST=10},{PJC=5/32J},{CO=Yes},{HOLDER=FVPD10-10},{NUT=MN14P1(MNF14P1)},{FITTING=PC5/32-M6M},{PPATH=parts/vpd_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 167
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPD-J - Push-in fitting type
明细表
VPD-M4-10-5/32J
CNSORDERNO
Order number
VPD-M4-10-5/32J
VPD-M4-10-5/32J
PCC
Pad Connection code
M4
M4
ST
Stroke
10
10
PJC
Port size and joint code
5/32J
5/32J
CO
Cover
Yes
Yes
OPECV
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
OPFH
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
OPF
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求