VPHC8-9LBN-U10U
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
柔软波纹系列
VPHC
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/soft_bellows_type/vphc/vphc_lb_u_asmtab.prj},{NB=VPHC8-9LBN-U10U},{PROJECT=Unified thread type},{TYPE=VPHC},{PTC=LB},{PD=8},{ST=9},{PJC=U10U},{PCC=T15},{PMS=N},{HA=VPHC-T15-9-U10U},{PS=VP8LB_A},{L1=32.000},{L2=15.000},{L=47.000},{PPATH=../vpa/parts/soft_bellow_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPHC_LB-U - Unified thread type
明细表
VPHC8-9LBN-U10U
CNSORDERNO
Order number
VPHC8-9LBN-U10U
VPHC8-9LBN-U10U
TYPE
Holder Type
VPHC
PTC
Pad type code
LB
PD
Pad dia.
8
8
mm
ST
Stroke
9
PJC
Port size and joint code
U10U
PCC
Pad connection code
T15
T15
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求