VPC10-3PN-U10U
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
薄型系列
VPC
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/ultrathin_type/vpc/vpc_p_u_asmtab.prj},{NB=VPC10-3PN-U10U},{PROJECT=Unified thread type},{TYPE=VPC},{PTC=P},{PD=10},{ST=3},{PJC=U10U},{PCC=T8},{PMS=N},{HA=VPC-T8-3-U10U},{PS=VP10P_A},{L1=25.500},{L2=5.800},{L=31.300},{PPATH=../vpa/parts/ultrathin_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPC_P-U - Unified thread type
明细表
VPC10-3PN-U10U
CNSORDERNO
Order number
VPC10-3PN-U10U
VPC10-3PN-U10U
TYPE
Holder Type
VPC
PTC
Pad type code
P
PD
Pad dia.
10
10
mm
ST
Stroke
3
PJC
Port size and joint code
U10U
PCC
Pad connection code
T8
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
FS : Fluorosilicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
FS : Fluorosilicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求