目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
FDWC-36-5A2-3.175-A
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
外循環系列
FDWC 系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/external_ball_circulation_nuts/fdwc-series/fdwc-nuts.prj},{NB=FDWC-36-5A2-3.175-A},{OD=36},{LEAD=5},{TXN=A2},{FLANGE=A},{AA=42.300},{BB=6.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
PMI
描述
FDWC - 螺帽
明細表
FDWC-36-5A2-3.175-A
OD
外徑-絲杆尺寸
36
36
mm
LEAD
導程-絲杆尺寸
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
mm
TXN
迴圈圈數 圈 x 列
A2: 1.5x2
B2: 2.5x2
B3: 2.5x3
C1: 3.5x1
A2: 1.5x2
B2: 2.5x2
B3: 2.5x3
C1: 3.5x1
FLANGE
法蘭形式
A型
B型
C型
A型
B型
C型
CA
基本额定負荷-動負荷Ca
1240
1240
kgf
CO
基本额定負荷-靜負荷Co
3850
3850
kgf
D
Dg6 - 螺帽
65.0
65.0
mm
L
L-螺帽
91
91
mm
A
A-法蘭
98
98
mm
T
T-法蘭
15
15
mm
W
W-法蘭
82
82
mm
G
38
38
mm
H
76
76
mm
S
S - 配合
15
15
mm
X
油孔
9.0
9.0
mm
Y
Y - 油孔
14.0
14.0
mm
Z
Z - 油孔
8.5
8.5
mm
Q
Q - 油孔
M8x1P
M8x1P
mm
STIFFNESS
剛性
75
75
kgf/µm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求