目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
RU60DS-2-90
PRiCi FA
旋轉運動部品
凸輪分割器·行星減速機
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b10/ru60ds.prj},{NB=RU60DS-2-90},{LV1=Indexing disc shaft type},{CODE=RU},{MYCODE=P_RU},{VAR10=60DS},{VAR15=2},{AV151=2,3,4,5,6,8,10,12},{VAR20=90},{AV201=90,120,150,180,210,240,270,300},{FIX02=180},{FIX04=150},{FIX06=See torque table},{FIX08=100},{FIX10=95},{FIX12=6},{FIX14=0.0019},{FIX16=±45},{FIX18=13.0},{FIX95=PDF},{FIX96=15},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
RU60DS - 分度盤 心軸型60DS
明細表
RU60DS-2-90
MODEL
型號
RU60DS-2-90
LV1
類型
分度盤 心軸型
CODE
型號
RU
VAR10
NO
60DS
VAR15
等分數
2
3
4
5
6
8
10
12
2
3
4
5
6
8
10
12
VAR20
驅動角度
90
120
150
180
210
240
270
300
90
120
150
180
210
240
270
300
°
FIX02
容許徑向負荷C1(出力軸)
180
kgf
FIX04
容許軸徑負荷C2(出力軸)
150
kgf
FIX06
容許力矩(出力軸)
見力矩表
kgf*m
FIX08
容許徑向負荷C3(入力軸)
100
kgf
FIX10
最大彎曲力矩C4(入力軸)
95
kgf
FIX12
最大扭矩C5(入力軸)
6
kgf*m
FIX14
轉動慣量GD*2 C6(入力軸)
0.0019
kgf*m^2
FIX16
分割精度
±45
sec.
FIX18
重量
13.0
kg
FIX95
資料文檔
資料文檔
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求